Hilti_Cable_Transit_2019_V201908

% % + + % % + + Informazioni tecniche • Realizzato da angolare di acciaio dello spessore di 5 mm. Barre divisorie tra finestre del telaio realizzate in acciaio piatto da 8 mm. • Telai di attraversamento CFS-T SBO (con bulloni e parte superiore rimovibile) per installazioni di cavi esistenti. Opzioni di materiali disponibili • CFS-T SB: galvanizzato con immersione a caldo • CFS-T SBO: zincato elettroliticamente SICUREZZA SU TUTTI I FRONTI Telai di attraversamento CFS-T SB e SBO CFS-T SB CFS-T SBO Dimensioni dei telai di attraversamento (a fila singola) CFS-T SB e CFS-T SBO CFS-T SB/ CFS-T SBO 2 x 1 H1 x B1 (in mm) 101x120 H2 x B2 (in mm) 181x240 4 x 1 4 x 2 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6 4 x 7 4 x 8 4 x 9 4 x 10 H1 x B1 (in mm) 160x120 160x248 160x376 160x504 160x632 160x760 160x888 160x1016 160x1144 160x1272 H2 x B2 (in mm) 240x240 240x368 240x496 240x624 240x752 240x880 240x1008 240x1136 240x1264 240x1392 6 x 1 6 x 2 6 x 3 6 x 4 6 x 5 6 x 6 6 x 7 6 x 8 6 x 9 6 x 10 H1 x B1 (in mm) 218x120 218x248 218x376 218x504 218x632 218x760 218x888 218x1016 218x1144 218x1272 H2 x B2 (in mm) 298x240 298x368 298x496 298x624 298x752 298x880 298x1008 298x1136 298x1264 298x1392 8 x 1 8 x 2 8 x 3 8 x 4 8 x 5 8 x 6 8 x 7 8 x 8 8 x 9 8 x 10 H1 x B1 (in mm) 277x120 277x248 277x376 277x504 277x632 277x760 277x888 277x1016 277x1144 277x1272 H2 x B2 (in mm) 357x240 357x368 357x496 357x624 357x752 357x880 357x1008 357x1136 357x1264 357x1392 Telai di attraversamento CFS-T SB e CFS-T SBO di Hilti per attraversamenti di solai e pareti in calcestruzzo, pareti leggere e in muratura. 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMjA=