Hilti_Cable_Transit_2019_V201908
POTETE CONTARE SU DI NOI Da oltre 20 anni Hilti è produttore e fornitore leader di sistemi antifuoco di facile utilizzo ed alta qualità. Vi sosteniamo durante le fasi preparatorie e realizzative dei vostri progetti antifuoco offrendovi assistenza in tempi brevi durante la pianificazione, con una documentazione tecnica esauriente e training specifici per le varie applicazioni. Con Hilti potete contare su prodotti e servizi di alta qualità che vi garantiscono un posizionamento competitivo sul mercato, offrendo importanti vantaggi e un significativo valore aggiunto. Applicazioni – Soluzioni di sigillatura e antincendio Gas e petrolio Energia elettrica Settore industriale Piattaforme offshore Centrali termoelettriche Impianti petrolchimici Cantieri navali Centrali nucleari Trattamento del gas Strutture onshore (raffinerie) Energia eolica Centri dati e telecomunicazione Caratteristiche e vantaggi Semplicità Affidabilità e ispezione Produttività • Basse scorte di magazzino; sono sufficienti 7 moduli diversi per coprire tutti i diametri dei cavi da 3 a 99 mm • Moduli adattivi versatili per un’agevole e rapida installazione con cavi di qualsiasi diametro • Facile ispezione - ispezione visiva della correttezza di installazione in pochi secondi grazie al sistema adattivo con codifica colore • Il design speciale delle membrane a tenuta flessibili assicura un’elevata pressione a contatto per una tenuta all’acqua e all’aria superiore con forze di pre-compressione inferiori • Grande risparmio grazie all’interconnessione dei moduli, soprattutto nel caso in cui i cavi siano posati verticalmente in attraversamenti • Facilità di installazione grazie all’utilizzo di una piastra ancorante di fissaggio e al modulo di precompressione CFS-T SQU • Cunei di chiusura con un solo bullone per una rapida installazione Certificazioni di resistenza al fuoco • I moduli di gomma sono realizzati in un materiale elastomerico privo di alogeni e resistente al fuoco Certificazioni onshore: • Benestare Tecnico Europeo “ETA” Il sistema “Hilti Cable Transit CFS-T” è stato valutato ai sensi di EAD 350454-00-1104 EN 1366-3 ed EN 1366-3:2009 per cavi, tubi metallici e attraversamenti misti: classificazioni antincendio fino a 180 min. • Certificazione UL Resistenza al fuoco ai sensi di ANSI / UL 1479 (ASTM E814) con classificazioni antincendio fino a 4 ore secondo UL e omologazione FM. Certificazioni offshore: • Omologazioni A-60 Ai sensi IMO 754(18) classe A e B per applicazioni marine oppure offshore in ponti e paratie di acciaio disponibili da MED, ABS, DNV-GL, Lloyd Register, US Coast Guard, Transport Canada, RMRS e CCS. • Omologazioni A-0 Ai sensi IMO 754(18) classe A per applicazioni marine oppure offshore in ponti e paratie di acciaio disponibili da MED, ABS, DNV-GL. • Omologazioni H-120 Ai sensi IMO 754(18) classe A per applicazioni marine oppure offshore in ponti e paratie di acciaio disponibili da ABS e Lloyd Register. • Omologazione J-60 Testati su getto di fuoco per 60 min. omologazione da ABS. 4
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMjA=